Borgclips zijn R-vormige clips van gehard metaaldraad die gewoonlijk worden gebruikt om het uiteinde van ronde assen vast te zetten in toepassingen zoals assen.
Serie: SRK0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Bruikbare lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 210 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan