Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Borgbouten - Cilindrische ondersteuning
Serie: SR6566
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Knopdiameter | Hoogte knop | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,7415 - € 23,5031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 11,9178 - € 13,2577 | 262 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 13,6543 - € 15,4393 | 70 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 15,1107 - € 16,4362 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 20,8402 - € 23,593 | 20 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 21,8978 - € 24,7904 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 20,4685 - € 23,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 21,9819 - € 24,878 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 11,5333 - € 12,3269 | 130 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 11,4284 - € 12,3575 | 10 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 11,2286 - € 12,7235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 22,5827 - € 25,571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 14,9206 - € 16,9038 | 30 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 13,3033 - € 14,9662 | 130 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,1683 - € 16,0189 | 165 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,6089 - € 11,7778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 11,4284 - € 12,1744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 11,1139 - € 11,976 | 14 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 12,5557 - € 12,5557 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 12,0226 - € 12,7846 | 110 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm