Borgbouten - Cilindrische ondersteuning
Serie: SR6566
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Knopdiameter | Hoogte knop | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 21,3832 - € 24,2004 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 13,8706 - € 15,7094 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 20,2726 - € 22,9504 | 20 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 21,3014 - € 24,1152 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 14,6774 - € 14,6774 | 5 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,937 - € 15,7944 | 10 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,2548 - € 11,6054 | 170 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 11,2192 - € 11,9912 | 130 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 12,377 - € 12,377 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 13,2304 - € 14,9994 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 14,5142 - € 16,4434 | 30 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 20,1766 - € 22,863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 21,9676 - € 24,8746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 11,6952 - € 12,4364 | 110 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 14,6314 - € 15,3406 | 35 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 11,678 - € 13,03 | 25 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 10,522 - € 11,8428 | 5 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,2548 - € 11,6054 | 113 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 11,1172 - € 12,021 | 10 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 10,9228 - € 12,377 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan