Borgbouten - Cilindrische ondersteuning
Serie: SR6566
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Knopdiameter | Hoogte knop | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,351 - € 14,351 | 155 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 13,1192 - € 14,8554 | 35 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,5296 - € 15,8238 | 25 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,6774 - € 14,6774 | 5 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,6212 - € 10,8372 | 138 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,937 - € 15,7944 | 10 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,7954 - € 12,021 | 13 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,8188 - € 12,1694 | 155 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 19,5272 - € 22,0954 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 20,787 - € 23,5404 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 10,522 - € 11,8428 | 5 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,2548 - € 11,6054 | 113 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 20,1766 - € 22,863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 11,1172 - € 12,021 | 10 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 11,5932 - € 12,8966 | 262 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 12,941 - € 14,5586 | 130 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 14,6992 - € 15,9886 | 10 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 10,9228 - € 12,377 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 13,2824 - € 15,0188 | 70 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 20,2726 - € 22,9504 | 20 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan