Menu Search

Kogelgewricht M9 19.0 mm (DIA) Staal

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Essentra artikelnummer:

10507766

Fabrikant artikelnummer:

1505329

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 39,303
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,30

1 x € 39,303

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter kogelbehuizing 19.0 mm
Schroefdraadlengte kogelbout 12.0 mm
Draadmaat M9
Goederencode 8483105090
Schroefdraadmaat stangeinde M8
Type Ball Joint
Geslacht stanguiteinde Male

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op