Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M4 16.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20225810

Oud artikelnummer:

20225810

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,7047
50 - 99 € 2,1639
100 - 199 € 2,0282
200 - 499 € 1,8936
500 + € 1,7579
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,70

1 x € 2,7047

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op