Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M4 6.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20224141

Oud artikelnummer:

20224141

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,9082
50 - 99 € 2,3264
100 - 199 € 2,1814
200 - 499 € 2,0354
500 + € 1,8905
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,91

1 x € 2,9082

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 6.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op