Menu Search

Cilinderkop Afdichtschroef M2 12.0 RVS 303

Bolkopschroeven met afdichting en kruiskopaandrijving beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of motoren. Vervaardigd van RVS, herbruikbaar en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20223632

Oud artikelnummer:

20223632

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,3264
50 - 99 € 1,8607
100 - 199 € 1,7445
200 - 499 € 1,6284
500 + € 1,5122
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,33

1 x € 2,3264

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
l1 12.0
h1 max 1.6
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op