10179444
0191090901VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadlengte insteekdeel | 25.0 mm |
|---|---|
| Draadlengte insteekdeel | 0.984 in |
| Draadlengte | 0.394 in |
| Draadlengte | 10.0 mm |
| Draadmaat | M4 |
| Kleur | Zwart |
| Kopdiameter | 12.0 mm |
| Kopdiameter | 0.472 in |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Koptype | Ronde Kop |
| Schroeftype | Boekschroeven - Set |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan