Menu Search

M/F verbindingsschroef M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Set van boekschroeven gemaakt voor bevestiging met overeenstemmende onderdelen in toepassingen om meerdere panelen stevig met de hand vast te maken. Dit assortiment is gemaakt van zwarte HDPE en wordt geleverd in een set met zowel een mannelijk als een vrouwelijk deel.
Essentra artikelnummer:

10179321

Oud artikelnummer:

0191020901VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4453
1000 + € 0,1769

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte insteekdeel 6.0 mm
Draadlengte 5.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Zwart
Kopdiameter 12.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Koptype Ronde Kop
Schroeftype Boekschroeven - Set
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op