Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2929 - € 0,3417 | 2108 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 8012 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1848 - € 0,2141 | 2469 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,392 - € 0,4576 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1366 - € 0,1601 | 616 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 1525 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0725 - € 0,0725 | 3241 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | 2400 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,3554 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 32035 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2212 - € 0,2547 | 2248 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2913 - € 0,3417 | 2896 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3295 - € 0,3829 | 4378 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,392 - € 0,4576 | 4139 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1326 - € 0,1544 | 1222 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2181 - € 0,2547 | 3600 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2913 - € 0,3417 | 4997 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3646 - € 0,4242 | 4600 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1922 - € 0,2227 | 936 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1335 - € 0,1544 | 8489 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw