Menu Search

Vrouwelijke verbindingsschroef 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

Dit is een gesleufde, witte nylon boekschroef die wordt gebruikt in combinatie met een passend insteekdeel (moet apart worden besteld). Boekschroeven zijn ontworpen om meerdere vellen met elkaar te verbinden door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een passend deel te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10065532

Oud artikelnummer:

081161059901

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2364
1000 + € 0,183
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 118,20

500 x € 0,2364

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 10.0 mm
Draadlengte insteekdeel 10.0 mm
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Basislengte 10.0 mm
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Uitvoering Push-in
Massief materiaal Nylon 6/6
Koptype Ronde Kop
Standaard RoHS
Standaard UL
Schroeftype Boekschroef - vrouwelijk

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op