Menu Search

Vrouwelijke verbindingsschroef 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

Dit is een gesleufde, witte nylon boekschroef die wordt gebruikt in combinatie met een passend insteekdeel (moet apart worden besteld). Boekschroeven zijn ontworpen om meerdere vellen met elkaar te verbinden door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een passend deel te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10065457

Oud artikelnummer:

081043011401

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2868
500 - 999 € 0,2685
1000 + € 0,2074
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 71,70

250 x € 0,2868

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Draadlengte 30.0 mm
Draadlengte insteekdeel 30.0 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.2 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Basislengte 30.0 mm
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Uitvoering Met schroefdraad
Massief materiaal Nylon 6/6
Koptype Ronde Kop
Standaard RoHS
Standaard UL
Schroeftype Boekschroef - vrouwelijk

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op