Menu Search

Vrouwelijke verbindingsschroef M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Dit is een gesleufde, witte nylon boekschroef die wordt gebruikt in combinatie met een passend insteekdeel (moet apart worden besteld). Boekschroeven zijn ontworpen om meerdere vellen met elkaar te verbinden door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een passend deel te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10065389

Oud artikelnummer:

081041511301

738 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,233
500 - 999 € 0,2181
1000 + € 0,1677
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 58,25

250 x € 0,233

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Draadlengte 15.0 mm
Draadlengte insteekdeel 15.0 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.2 mm
Kleur Wit
Goederencode 3926909790
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Massief materiaal Nylon 6/6
Koptype Ronde Kop
Standaard UL
Standaard RoHS
Schroeftype Boekschroef - vrouwelijk

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op