Menu Search

Bladscharnier 85.0 mm 138.0 mm RVS

This Silver Stainless Steel hinge has a width of 85.0 mm and is 138.0 mm long.
Essentra artikelnummer:

20126285

Oud artikelnummer:

59940

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 149 € 7,103
150 + € 6,569
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 355,15

50 x € 7,103

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 2.5 mm
Totale lengte 138.0 mm
Totale dikte 10.3 mm
Totale breedte 85.0 mm
Kleur Zilver
Voltooien Gepolijst
Omvat Bevestigingsartikelen niet inbegrepen
Bladvorm Pijl
Massief materiaal 304 Roestvaststaal;303 Roestvaststaal
Vorm bevestigingsgat Boorgat
Bevestigingsmethode Fastener Nuts;Screw/Bolts
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Bevestigingsstijl Oppervlaktebevestiging
Aantal bevestigingsgaten 6
Materiaal pen RVS
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op