Menu Search

Scharnier 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Essentra artikelnummer:

10299937

Oud artikelnummer:

550060

18 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 10,14
20 + € 9,75
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 10,14

1 x € 10,14

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 5.2 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale dikte 5.7 mm
Totale breedte 120.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal 30% glasvezelversterkt polyamide
Materiaal pen RVS 304
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op