Menu Search

Bladscharnier 120.0 mm 60.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra artikelnummer:

20074913

Oud artikelnummer:

399116E

338 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 36,521
20 - 49 € 26,087
50 + € 19,59
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 36,52

1 x € 36,521

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 120.0 mm
Massief materiaal Zinklegering
Aantal bevestigingsgaten 6
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op