Menu Search

Bladscharnier 60.0 mm 135.0 mm Staal

Essentra artikelnummer:

20063801

Oud artikelnummer:

1599633

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 3,9835
5 + € 3,5852
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,98

1 x € 3,9835

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 4.0 mm
Diameter bevestigingsgat 10.0 mm
Totale lengte 135.0 mm
Totale dikte 9.0 mm
Totale breedte 60.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Staal;rvs
Aantal bevestigingsgaten 4
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op