Menu Search

Bladscharnier 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

20063856

Oud artikelnummer:

1599625

26 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,2508
50 - 249 € 5,3212
250 + € 4,7891
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 6,25

1 x € 6,2508

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 4.0 mm
Diameter bevestigingsgat 6.8 mm
Totale lengte 150.0 mm
Totale dikte 9.0 mm
Totale breedte 63.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Staal;rvs
Aantal bevestigingsgaten 5
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op