10352809
1501215
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 49 | € 8,9244 |
| 50 + | € 4,2498 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bladdikte | 0.197 in |
|---|---|
| Bladdikte | 5.0 mm |
| Totale lengte | 1.575 in |
| Totale lengte | 40 mm |
| Totale dikte | 9.0 mm |
| Totale dikte | 0.354 in |
| Totale breedte | 1.575 in |
| Totale breedte | 40.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Zwart geanodiseerd |
| Bladvorm | Vierkant |
| Massief materiaal | 30% glasgevuld polyamide; 304 roestvast staal |
| Aantal bevestigingsgaten | 4 |
| Materiaal pen | RVS 304 |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan