Menu Search

Bladscharnier 50.0 mm 50.0 mm 6.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra artikelnummer:

20052010

Oud artikelnummer:

099404E

95 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 74 € 23,9434
75 - 374 € 17,1024
375 + € 15,3921
Standaard verpakking: 75

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 23,94

1 x € 23,9434

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 6.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Totale dikte 11.0 mm
Totale breedte 50.0 mm
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op