Menu Search

Vrij draaiende scharnier 76.0 mm 50.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra artikelnummer:

20061036

Oud artikelnummer:

0991210E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,5048
50 + € 9,6468
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,50

1 x € 13,5048

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 50.0 mm
Totale breedte 76.0 mm
Massief materiaal Zamak ZnAl4Cu1;RVS
Aantal bevestigingsgaten 4
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op