Menu Search

Bladscharnier 60.0 mm 120.0 mm Grijs

Essentra artikelnummer:

20126018

Fabrikant artikelnummer:

399113E

29 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 36,137
25 + € 25,812
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 36,14

1 x € 36,137

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 8.0 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 120.0 mm
Materiaal pen RVS
Voltooien Verchroomd
Bladvorm Rechthoekig
Aantal bevestigingsgaten 0
Omvat Bevestigingsartikelen niet inbegrepen
Specificaties DIN-EN 1774
Goederencode 8302420090
Scharniertype Scharnier
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Bevestigingsmethode Pin
Verwijderbaarheid Vast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op