Menu Search

Bladscharnier 150.0 mm 80.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

20123154

Oud artikelnummer:

1399123E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 18,0376
20 - 99 € 12,8839
100 + € 11,5955
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 18,04

1 x € 18,0376

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 8.0 mm
Totale lengte 150.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 80.0 mm
Materiaal pen RVS
Voltooien Gepoedercoat
Specificaties DIN-EN 1774
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op