Menu Search

Bladscharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

20063306

Oud artikelnummer:

1399121E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 13,6444
25 - 124 € 9,7461
125 + € 8,7714
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,64

1 x € 13,6444

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 8.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 80.0 mm
Materiaal pen RVS
Voltooien Gepoedercoat
Specificaties DIN-EN 1774
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op