Menu Search

Bladscharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

20063276

Oud artikelnummer:

1399111E

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 12,4666
25 - 99 € 8,9045
100 + € 7,7121
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 12,47

1 x € 12,4666

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 8.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Totale dikte 15.0 mm
Totale breedte 80.0 mm
Materiaal pen RVS
Voltooien Verchroomd
Specificaties DIN-EN 1774
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op