Menu Search

Bindring 35.0 mm (DIA) Staal

This pear-shaped metal binding rings can be used to hold up posters retail and point of display applications.
Essentra artikelnummer:

10388570

Oud artikelnummer:

492772

7700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1499 € 0,3576
1500 + € 0,3042
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,76

100 x € 0,3576

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Staal
Ringvorm Peer
Totale diameter 35.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Totale breedte 35.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op