Menu Search

Bindring 25.0 mm (DIA) Staal

These round metal binding rings can be used to hold up posters retail and point of display applications.
Essentra artikelnummer:

10379790

Oud artikelnummer:

464711

51 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2399 € 0,1766
2400 + € 0,1484
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 17,66

100 x € 0,1766

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Staal
Ringvorm Cirkel
Totale diameter 25.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op