Menu Search

Popring 11.0 mm PP Wit

Ovale displaypopringen zijn duurzame multifunctionele ringen die vastklikken en voorwerpen stevig aan elkaar vasthouden voor hangende toepassingen. Ideaal voor het ophangen van meerdere prikborden, banners of borden voor point-of-sale-displays. Wit en vervaardigd van polypropyleen.
Essentra artikelnummer:

10379776

Oud artikelnummer:

464709

44395 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 19999 € 0,1055
20000 + € 0,089
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 52,75

500 x € 0,1055

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polypropyleen
Ringvorm Ovaal
Totale diameter 11.0 mm
Totale lengte 30.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.1218 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op