Menu Search

Bevestigingsbinders

Op voorraad

Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.

Serie: SR1825

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Kleur Minimale treksterkte van de lus Bestellen
€ 0,1662 - € 0,1855 11364 Op voorraad
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,063 - € 0,07 91200 Op voorraad
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Zwart
18.0 kg
€ 0,3903 - € 0,4363 11768 Op voorraad
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Zwart
55.0 kg
€ 0,6989 - € 0,6989 6219 Op voorraad
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Naturel
€ 0,0574 - € 0,0574 969529 Op voorraad
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,3532 - € 0,3532 3979 Op voorraad
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturel
13.0 kg
€ 0,3799 - € 0,3799 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Naturel
13.0 kg
€ 0,1929 - € 0,2626 957 Op voorraad
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturel
13.0 kg
€ 0,2018 - € 0,2255 2062 Op voorraad
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturel
13.0 kg
€ 0,1677 - € 0,187 692 Op voorraad
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,0932 - € 0,1279 142472 Op voorraad
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
€ 0,1105 - € 0,1227 8903 Op voorraad
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,1647 - € 0,1647 114186 Op voorraad
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
€ 0,0686 - € 0,1072 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,2107 - € 0,233 5537 Op voorraad
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Naturel
8.0 kg
€ 0,227 - € 0,3101 Vraag de levertijd aan hier
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Zwart
22.0 mm
€ 0,0494 - € 0,0796 41469 Op voorraad
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,325 - € 0,325 17000 Op voorraad
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Naturel
13.0 kg
€ 0,0388 - € 0,0433 26472 Op voorraad
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
€ 0,2151 - € 0,2404 3037 Op voorraad
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
22.0 kg
  • van 5
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247785

Prijsbereik
€ 0,1855 - € 0,1662

Voorraadniveaus
11364 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Maximale kabelbundeldiameter
    85.0 mm
Kabelbinder 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10247952

Prijsbereik
€ 0,07 - € 0,063

Voorraadniveaus
91200 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele gatdiameter
    5.0 mm
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Maximale kabelbundeldiameter
    40.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10247990

Prijsbereik
€ 0,4363 - € 0,3903

Voorraadniveaus
11768 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele gatdiameter
    6.0 mm
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Maximale kabelbundeldiameter
    122.0 mm
Kabelbinder 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10036228

Prijsbereik
€ 0,6989 - € 0,6989

Voorraadniveaus
6219 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    6.35 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    28.5 mm
  • Totale lengte
    118.6 mm
Kabelbinder 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037102

Prijsbereik
€ 0,0574 - € 0,0574

Voorraadniveaus
969529 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    23.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
Kabelbinder 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037003

Prijsbereik
€ 0,3532 - € 0,3532

Voorraadniveaus
3979 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    31.8 mm
Kabelbinder 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036976

Prijsbereik
€ 0,3799 - € 0,3799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    31.8 mm
Kabelbinder 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037010

Prijsbereik
€ 0,2626 - € 0,1929

Voorraadniveaus
957 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    6.35 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    31.8 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    13.0 kg
Kabelbinder 152.5 mm 37.0 mm PA Naturel

10247921

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,2018

Voorraadniveaus
2062 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Niet-hersluitbare kop
  • Compatibele gatdiameter
    5.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Drukbevestiging
  • Maximale kabelbundeldiameter
    37.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253748

Prijsbereik
€ 0,187 - € 0,1677

Voorraadniveaus
692 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Niet-hersluitbare kop
  • Compatibele gatdiameter
    5.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Drukbevestiging
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
Kabelbinder 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036877

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
142472 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.75 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    19.1 mm
Kabelbinder 132.5 mm 30.0 mm PA Naturel

10253755

Prijsbereik
€ 0,1227 - € 0,1105

Voorraadniveaus
8903 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Niet-hersluitbare kop
  • Compatibele gatdiameter
    6.0 mm
  • Bevestigingsmethode
    Drukbevestiging
  • Maximale kabelbundeldiameter
    30.0 mm
Kabelbinder 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036853

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1647

Voorraadniveaus
114186 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.75 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    19.1 mm
Kabelbinder 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037126

Prijsbereik
€ 0,1072 - € 0,0686

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    36.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
Kabelbinder 202.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253762

Prijsbereik
€ 0,233 - € 0,2107

Voorraadniveaus
5537 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Niet-hersluitbare kop
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Drukbevestiging
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.0 mm
Kabelbinder 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10037157

Prijsbereik
€ 0,3101 - € 0,227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele gatdiameter
    6.35 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    44.5 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 mm
Kabelbinder 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturel

10037065

Prijsbereik
€ 0,0796 - € 0,0494

Voorraadniveaus
41469 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    4.30 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
Kabelbinder 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036990

Prijsbereik
€ 0,325 - € 0,325

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Maximale kabelbundeldiameter
    31.8 mm
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247754

Prijsbereik
€ 0,0433 - € 0,0388

Voorraadniveaus
26472 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    3.2 mm
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247792

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,2151

Voorraadniveaus
3037 Op voorraad
Kenmerken
  • Certificering
    UL
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm