Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0648 - € 0,072 | 93200 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0909 - € 0,1008 | 7400 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4012 - € 0,4485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,1375 - € 0,1525 | 63085 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0858 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2166 - € 0,2395 | 396 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2166 - € 0,2395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1723 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1632 - € 0,2364 | 2960 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4805 - € 0,4805 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | 23669 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1023 - € 0,1136 | 6800 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | 895 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2166 - € 0,2395 | 19520 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0562 - € 0,0625 | 14177 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1375 - € 0,1525 | 30700 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1983 - € 0,2395 | 60696 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,6373 - € 0,6373 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan