Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2389 - € 0,2864 | 1313 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10247945 | € 0,0464 - € 0,0513 | 8646 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| € 0,0995 - € 0,1105 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 895 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 3150 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2107 - € 0,233 | 41220 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,1024 - € 0,1766 | 2617 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | 30800 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2404 - € 0,2671 | Vraag de levertijd aan hier |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0547 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0547 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 2798 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1677 - € 0,187 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0942 - € 0,1617 | 2000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,6199 - € 0,6199 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,2107 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 14411 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1338 - € 0,1484 | 63085 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,1677 - € 0,187 | 220 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan