Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3386 - € 0,3753 | 3490 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,2044 - € 0,2273 | 4946 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2334 - € 0,3188 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Zwart
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0819 | 22969 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0705 - € 0,1102 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1723 - € 0,1922 | 92 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 99472 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3341 - € 0,3341 | 1000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0544 - € 0,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,18 - € 0,2456 | 5000 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0858 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 1,1655 - € 1,1655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,118 | Vraag de levertijd aan hier |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1375 - € 0,1525 | 3177 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1723 - € 0,1922 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,6373 - € 0,6373 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0562 - € 0,0625 | 20555 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0562 - € 0,0625 | 15277 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | 895 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg