Menu Search

Beschermstrip (L) (W)

Deze beschermstrip creëert een beschermende rand rond scherpe of gevoelige randen. Het is flexibel door zijn materiaal en past op onregelmatige vormen en verschillende paneeldiktes. Het heeft goede verouderingseigenschappen en is bestand tegen zuren en UV. Zwart en gemaakt van PVC-materiaal. Stalen inzetstuk niet inbegrepen.
Essentra artikelnummer:

10237656

Oud artikelnummer:

34075

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 149,562
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 149,56

1 x € 149,562

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 9.5 mm
L 50.0 m
T 2.8 mm
t 1.5 mm
Rolaantal 50
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op