Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2212 - € 0,4042 | 8605 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 36500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 611221 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 8430 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 34995 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 15921 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 20366 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 29506 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 29161 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 3455 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 11000 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 11500 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 14659 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 557 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 72930 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 13219 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 4915 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 1472 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan