Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,061 - € 0,061 | 20225 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0497 - € 0,0497 | 8875 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 10336908 | € 0,1632 - € 0,2546 | 2600 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
|
| € 0,053 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1701 - € 0,2646 | Vraag de levertijd aan hier |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0205 - € 0,032 | 99 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0264 - € 0,0411 | 11400 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0871 - € 0,1354 | 2700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1616 - € 0,2514 | 800 Op voorraad |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0755 - € 0,1175 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0959 - € 0,1492 | 100 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0195 - € 0,0303 | 9000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| € 0,8018 - € 1,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Naturel
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1092 - € 0,1699 | 98 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| € 0,8613 - € 1,3398 | Vraag de levertijd aan hier |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1187 - € 0,1847 | 800 Op voorraad |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,057 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0502 - € 0,078 | 14500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0834 - € 0,1297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0238 - € 0,0371 | 14000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan