Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| € 0,3234 - € 0,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 10074060 | € 0,09 - € 0,1518 | 1500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| € 0,9336 - € 1,8197 | 800 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1215 - € 0,2108 | 500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,118 - € 0,2072 | 2000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 0,4485 - € 0,7561 | 600 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0608 - € 0,1054 | 3000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 729 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1397 - € 0,1397 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0939 - € 0,131 | 26500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1397 - € 0,1397 | 490 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1708 - € 0,1708 | 345 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1708 - € 0,1708 | 980 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 102 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1397 - € 0,1397 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Vlak
|
0.323 in
8.2 mm
|
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 16729 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan