Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
221 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,0938 - € 0,0938 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
Bol
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
€ 0,2212 - € 0,4042 8605 Op voorraad
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
€ 0,0793 - € 0,0881 44924 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
€ 0,1325 - € 0,1325 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6.0 mm
Zwart
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 208 Op voorraad
20.0 mm
8.0 mm
Zwart
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,1162 - € 0,1963 2000 Op voorraad
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
€ 0,1397 - € 0,1397 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
Vlak
8.2 mm
Zwart
10.8 mm
17.0 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1967 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,1397 - € 0,1397 490 Op voorraad
20.0 mm
8.0 mm
Zwart
10.0 mm
15.6 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 16729 Op voorraad
20.0 mm
7.8 mm
Zwart
10.3 mm
12.8 mm
1
€ 0,1708 - € 0,1708 345 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Zwart
10.5 mm
21.7 mm
1
€ 0,1397 - € 0,1397 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
8.0 mm
Zwart
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,0939 - € 0,131 26500 Op voorraad
15.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
2
€ 0,1708 - € 0,1708 980 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Zwart
12.0 mm
22.4 mm
1
€ 0,3081 - € 0,3081 102 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Zwart
12.0 mm
26.5 mm
1
€ 0,125 - € 0,2172 53000 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
7.0 mm
Zwart
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,3081 - € 0,3081 104 Op voorraad
28.0 mm
7.5 mm
Zwart
9.5 mm
25.5 mm
2
€ 0,1175 - € 0,1305 16500 Op voorraad
21.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.0 mm
18.8 mm
2
€ 0,093 - € 0,1614 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
  • van 12
Bol Afdichtplug 5.4 mm (DIA) Naturel

10118528

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Beschermpluggen met flens 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturel

10180549

Prijsbereik
€ 0,4042 - € 0,2212

Voorraadniveaus
8605 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060735

Prijsbereik
€ 0,0881 - € 0,0793

Voorraadniveaus
44924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103746

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103784

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10086766

Prijsbereik
€ 0,1963 - € 0,1162

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Beschermplug 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103814

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1397

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086759

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14
Beschermplug 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103807

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1397

Voorraadniveaus
490 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103777

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
16729 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103845

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1708

Voorraadniveaus
345 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103838

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1397

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10061046

Prijsbereik
€ 0,131 - € 0,0939

Voorraadniveaus
26500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103852

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1708

Voorraadniveaus
980 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103890

Prijsbereik
€ 0,3081 - € 0,3081

Voorraadniveaus
102 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086797

Prijsbereik
€ 0,2172 - € 0,125

Voorraadniveaus
53000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    2/2 in
Beschermplug 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103760

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103883

Prijsbereik
€ 0,3081 - € 0,3081

Voorraadniveaus
104 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Naturel

10061268

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1175

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10072691

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M14x1.5