Menu Search

Beschermplug 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Zwart

Black push in plug is made from LDPE-PIR. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this plug comes with a domed head style.
Essentra artikelnummer:

20961763

Oud artikelnummer:

055007569903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1704
500 - 2499 € 0,1022
2500 + € 0,092
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 10.7 mm
d 7.5 mm
H 6.2 mm
h 4.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PIR
Type 4
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op