Menu Search

Beschermplug 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Wit

Witte drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Essentra artikelnummer:

10060490

Oud artikelnummer:

054047760003

39055 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1002
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 100,20

1000 x € 0,1002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 7.0 mm
d 4.6 mm
H 6.2 mm
h 5.0 mm
Kleur Wit
Materiaal LDPE - PIR
Type 7
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op