Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Op voorraad

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D SW Thread Sizes (All) Kleur L Materiaal Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2395 - € 0,7432 4750 Op voorraad
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Geel
13.2 mm
Nylon
UNF
€ 0,5553 - € 1,7236 1900 Op voorraad
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Geel
17.7 mm
Nylon
UNF
€ 0,3875 - € 1,2014 2 Op voorraad
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Geel
16.7 mm
Nylon
UNF
€ 0,144 - € 0,362 19500 Op voorraad
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Geel
10.2 mm
Nylon
UNF
€ 0,5263 - € 1,6339 1900 Op voorraad
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Geel
17.7 mm
Nylon
UNF
€ 0,8833 - € 2,7392 550 Op voorraad
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Geel
19.0 mm
Nylon
UNF
€ 0,1475 - € 0,4581 250 Op voorraad
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Geel
10.6 mm
Nylon
UNF
€ 0,1342 - € 0,3395 500 Op voorraad
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Geel
9.9 mm
Nylon
UNF
€ 0,2776 - € 0,7016 2000 Op voorraad
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Geel
14.2 mm
Nylon
UNF
€ 0,5888 - € 1,8261 Vraag de levertijd aan hier
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Geel
19.5 mm
Nylon
UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149478

Prijsbereik
€ 0,7432 - € 0,2395

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149515

Prijsbereik
€ 1,7236 - € 0,5553

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149492

Prijsbereik
€ 1,2014 - € 0,3875

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149454

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,144

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149508

Prijsbereik
€ 1,6339 - € 0,5263

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149539

Prijsbereik
€ 2,7392 - € 0,8833

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149461

Prijsbereik
€ 0,4581 - € 0,1475

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149447

Prijsbereik
€ 0,3395 - € 0,1342

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149485

Prijsbereik
€ 0,7016 - € 0,2776

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad Nylon Geel

10149522

Prijsbereik
€ 1,8261 - € 0,5888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF