Menu Search

Kabeltrekontlaster 900 micron TPE Zwart

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Essentra artikelnummer:

10108529

Oud artikelnummer:

EFA70-07-001

872 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,4737
1000 + € 1,2983
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 736,85

500 x € 1,4737

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Totale lengte 19.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op