Menu Search

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur h Compatibele schroefdraadmaten (alle) Massief materiaal H Compatibel schroefdraadtype Bestellen
€ 0,5238 - € 0,6513 1000 Op voorraad
15.9 mm
Rood
71.8 mm
5/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1288 - € 0,238 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Zwart
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchloride
€ 0,6114 - € 1,0783 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Rood
44.5 mm
1 1/12"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3072 - € 0,3708 10400 Op voorraad
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1067 - € 0,2328 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
Naturel
21.3 mm
3/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2062 - € 0,377 183 Op voorraad
20.0 mm
Naturel
20.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1448 - € 0,2648 2100 Op voorraad
16.0 mm
Naturel
15.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1313 - € 0,2312 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Rood
22.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1144 - € 0,2109 20000 Op voorraad
7.9 mm
Rood
19.1 mm
5/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,224 - € 0,4082 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1173 - € 0,2552 18800 Op voorraad
12.5 mm
Naturel
11.7 mm
1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2344 - € 0,3272 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Naturel
16.8 mm
1"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1647 - € 0,3029 5000 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
20.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5951 - € 1,1687 2800 Op voorraad
32.0 mm
Rood
58.5 mm
1 1/4"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1662 - € 0,2932 208 Op voorraad
7.5 mm
Rood
38.1 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5877 - € 1,0689 700 Op voorraad
25.4 mm
Rood
62.8 mm
1"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2018 - € 0,3926 800 Op voorraad
12.7 mm
Rood
27.3 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1239 - € 0,2275 4000 Op voorraad
12.0 mm
Naturel
16.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0804 - € 0,1471 33000 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1854 - € 0,3397 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
Naturel
15.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Kap met flens 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rood

10105306

Prijsbereik
€ 0,6513 - € 0,5238

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 6.4 mm 41.3 mm PVC Zwart

10104521

Prijsbereik
€ 0,238 - € 0,1288

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4"
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Kap met flens 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rood

10105290

Prijsbereik
€ 1,0783 - € 0,6114

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/12"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturel

10153970

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,3072

Voorraadniveaus
10400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
Kap met flens 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturel

10154021

Prijsbereik
€ 0,2328 - € 0,1067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8"
  • Type
    1
Kap met flens 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086605

Prijsbereik
€ 0,377 - € 0,2062

Voorraadniveaus
183 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086575

Prijsbereik
€ 0,2648 - € 0,1448

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rood

10104385

Prijsbereik
€ 0,2312 - € 0,1313

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rood

10104231

Prijsbereik
€ 0,2109 - € 0,1144

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/16"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086612

Prijsbereik
€ 0,4082 - € 0,224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturel

10153987

Prijsbereik
€ 0,2552 - € 0,1173

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2"
  • Type
    1
Kap met flens 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturel

10153963

Prijsbereik
€ 0,3272 - € 0,2344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1"
  • Type
    1
Kap met flens 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086568

Prijsbereik
€ 0,3029 - € 0,1647

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Rood

10082218

Prijsbereik
€ 1,1687 - € 0,5951

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/4"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rood

10105221

Prijsbereik
€ 0,2932 - € 0,1662

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rood

10081839

Prijsbereik
€ 1,0689 - € 0,5877

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Rood

10079966

Prijsbereik
€ 0,3926 - € 0,2018

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086551

Prijsbereik
€ 0,2275 - € 0,1239

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086537

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,0804

Voorraadniveaus
33000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Kap met flens 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086599

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790