Menu Search

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur h Compatibele schroefdraadmaten (alle) Massief materiaal H Compatibel schroefdraadtype Bestellen
€ 0,1784 - € 0,1915 5000 Op voorraad
20.3 mm
Naturel
14.5 mm
13/16
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1206 - € 0,2623 14800 Op voorraad
12.5 mm
Naturel
11.7 mm
1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3158 - € 0,3812 10400 Op voorraad
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 1,1381 - € 2,4765 840 Op voorraad
63.3 mm
Naturel
30.7 mm
2 1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1617 - € 0,3523 44100 Op voorraad
18.5 mm
Naturel
15.9 mm
3/4"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1386 - € 0,3014 9440 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
12.5 mm
9/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1096 - € 0,2393 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
Naturel
21.3 mm
3/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,241 - € 0,3363 2400 Op voorraad
25.0 mm
Naturel
16.8 mm
1"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,209 - € 0,4549 700 Op voorraad
22.0 mm
Naturel
21.1 mm
7/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0793 - € 0,1463 20000 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1693 - € 0,3114 5000 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
20.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,212 - € 0,3876 183 Op voorraad
20.0 mm
Naturel
20.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1176 - € 0,2168 20000 Op voorraad
7.9 mm
Rood
19.1 mm
5/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,6285 - € 1,1085 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Rood
44.5 mm
1 1/12"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,135 - € 0,2377 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Rood
22.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5385 - € 0,6695 1000 Op voorraad
15.9 mm
Rood
71.8 mm
5/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1263 - € 0,2473 34400 Op voorraad
12.8 mm
Naturel
20.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0994 - € 0,1944 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
Zwart
12.7 mm
Polyvinylchloride
€ 0,1324 - € 0,2447 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Zwart
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchloride
€ 0,511 - € 1,0156 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
Rood
62.8 mm
1 1/8"
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Kap met flens 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10153994

Prijsbereik
€ 0,1915 - € 0,1784

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16
  • Type
    1
Kap met flens 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturel

10153987

Prijsbereik
€ 0,2623 - € 0,1206

Voorraadniveaus
14800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2"
  • Type
    1
Kap met flens 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturel

10153970

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,3158

Voorraadniveaus
10400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
Kap met flens 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturel

10154007

Prijsbereik
€ 2,4765 - € 1,1381

Voorraadniveaus
840 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    2 1/2"
  • Type
    1
Kap met flens 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturel

10154014

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,1617

Voorraadniveaus
44100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4"
  • Type
    1
Kap met flens 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10154045

Prijsbereik
€ 0,3014 - € 0,1386

Voorraadniveaus
9440 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16"
  • Type
    1
Kap met flens 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturel

10154021

Prijsbereik
€ 0,2393 - € 0,1096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8"
  • Type
    1
Kap met flens 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturel

10153963

Prijsbereik
€ 0,3363 - € 0,241

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1"
  • Type
    1
Kap met flens 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturel

10154038

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,209

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8"
  • Type
    1
Kap met flens 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086520

Prijsbereik
€ 0,1463 - € 0,0793

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086568

Prijsbereik
€ 0,3114 - € 0,1693

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086605

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,212

Voorraadniveaus
183 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rood

10104231

Prijsbereik
€ 0,2168 - € 0,1176

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/16"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rood

10105290

Prijsbereik
€ 1,1085 - € 0,6285

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/12"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rood

10104385

Prijsbereik
€ 0,2377 - € 0,135

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rood

10105306

Prijsbereik
€ 0,6695 - € 0,5385

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturel

10071878

Prijsbereik
€ 0,2473 - € 0,1263

Voorraadniveaus
34400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 4.4 mm 12.7 mm PVC Zwart

10075104

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,0994

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 6.4 mm 41.3 mm PVC Zwart

10104521

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1324

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/4"
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Kap met flens 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rood

10082058

Prijsbereik
€ 1,0156 - € 0,511

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/8"
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen