Menu Search

Beschermkap voor draadeinden 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

Deze boutbeschermingskap is gemaakt van naturel LDPE en is ontworpen met een smalle flens om de operator toe te laten een moersleutel te gebruiken voor het vastzetten zonder de kap te hoeven verwijderen. Dit geeft extra bescherming en beperkt tijdverlies tijdens repetitieve handelingen.
Essentra artikelnummer:

10074909

Oud artikelnummer:

110858

1400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1332
2000 - 9999 € 0,1003
10000 - 19999 € 0,079
20000 + € 0,0692
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 26,64

200 x € 0,1332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 20.2 mm
h 15.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 13/16-16
Compatibel schroefdraadtype UNF
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op