Menu Search

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 d H Massief materiaal Type Bestellen
€ 2,3745 - € 2,5229 47 Op voorraad
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 3,161 - € 3,3391 794 Op voorraad
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8622 - € 0,9097 600 Op voorraad
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,49 - € 0,49 16 Op voorraad
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1381 - € 0,1832 3937 Op voorraad
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1941 - € 0,2584 1250 Op voorraad
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,3869 - € 0,5168 587 Op voorraad
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,619 - € 1,3002 40 Op voorraad
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,2599 - € 0,2887 150 Op voorraad
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,4498 - € 0,6003 296 Op voorraad
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1381 - € 0,1832 276 Op voorraad
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1873 - € 0,2502 1232 Op voorraad
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1996 - € 0,2666 599 Op voorraad
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,2871 - € 0,3828 105 Op voorraad
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1249 - € 0,1668 5392 Op voorraad
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,175 - € 0,491 300 Op voorraad
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,2434 - € 0,3254 5318 Op voorraad
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1311 - € 0,175 451 Op voorraad
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,1187 - € 0,3331 8000 Op voorraad
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,4744 - € 0,6331 6486 Op voorraad
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
  • van 2
Beschermkap voor aandrijfas 45.0 mm 45.0 mm Geel Flexibel PVC

10026816

Prijsbereik
€ 2,5229 - € 2,3745

Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 65.0 mm Geel Flexibel PVC

10026854

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 3,161

Voorraadniveaus
794 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 35.0 mm 35.0 mm Geel Flexibel PVC

10026786

Prijsbereik
€ 0,9097 - € 0,8622

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 60.0 mm 96.0 mm Geel LDPE

10580356

Prijsbereik
€ 0,49 - € 0,49

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 15.0 mm 25.8 mm Geel LDPE

10538074

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,1381

Voorraadniveaus
3937 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 22.0 mm 35.3 mm Geel LDPE

10538111

Prijsbereik
€ 0,2584 - € 0,1941

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 32.0 mm 51.0 mm Geel LDPE

10538159

Prijsbereik
€ 0,5168 - € 0,3869

Voorraadniveaus
587 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 75.0 mm 111.0 mm Geel LDPE

10580394

Prijsbereik
€ 1,3002 - € 0,619

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 42.0 mm 65.5 mm Geel LDPE

10580417

Prijsbereik
€ 0,2887 - € 0,2599

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 35.0 mm 55.5 mm Geel LDPE

10538166

Prijsbereik
€ 0,6003 - € 0,4498

Voorraadniveaus
296 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 16.0 mm 25.7 mm Geel LDPE

10538081

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,1381

Voorraadniveaus
276 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 20.0 mm 31.5 mm Geel LDPE

10538104

Prijsbereik
€ 0,2502 - € 0,1873

Voorraadniveaus
1232 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 24.0 mm 38.0 mm Geel LDPE

10538128

Prijsbereik
€ 0,2666 - € 0,1996

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 30.0 mm 48.0 mm Geel LDPE

10538142

Prijsbereik
€ 0,3828 - € 0,2871

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 11.0 mm 19.8 mm Geel LDPE

10538050

Prijsbereik
€ 0,1668 - € 0,1249

Voorraadniveaus
5392 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 19.0 mm 30.2 mm Geel LDPE

10538098

Prijsbereik
€ 0,491 - € 0,175

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 28.0 mm 45.0 mm Geel LDPE

10538135

Prijsbereik
€ 0,3254 - € 0,2434

Voorraadniveaus
5318 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 14.0 mm (DIA) Geel

10538067

Prijsbereik
€ 0,175 - € 0,1311

Voorraadniveaus
451 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 9.0 mm (DIA) Geel

10538043

Prijsbereik
€ 0,3331 - € 0,1187

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 38.0 mm 61.0 mm Geel LDPE

10538173

Prijsbereik
€ 0,6331 - € 0,4744

Voorraadniveaus
6486 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen