Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaal: HDPE, LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0084, SR1060
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | d | Type | Drukklep | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3508 - € 0,3707 | 2939 Op voorraad |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,3646 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1485 - € 0,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Geen ventilatieklep
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan