Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaal: HDPE, LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0084, SR1060
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | d | Type | Drukklep | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3413 - € 0,3606 | 2939 Op voorraad |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1587 - € 0,196 | 38250 Op voorraad |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,3546 - € 0,3725 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1445 - € 0,1972 | 10000 Op voorraad |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1513 - € 0,1662 | 1448 Op voorraad |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Open
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,8117 - € 0,8117 | 15031 Op voorraad |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Open
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,1736 - € 0,2219 | 13400 Op voorraad |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,3443 - € 0,3443 | 431 Op voorraad |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,8132 - € 0,8132 | 616 Op voorraad |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Open
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2122 - € 0,4986 | 11600 Op voorraad |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2522 - € 0,5298 | 20200 Op voorraad |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2448 - € 0,5142 | 18000 Op voorraad |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 2,1815 - € 4,5813 | 80 Op voorraad |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 2,1815 - € 4,5813 | 900 Op voorraad |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,1899 - € 0,3107 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,837 - € 0,837 | 54 Op voorraad |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Open
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,224 - € 0,5111 | 8000 Op voorraad |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2033 - € 0,2237 | 21400 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,227 - € 0,5173 | 7400 Op voorraad |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1766 - € 0,2237 | 9200 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan