Menu Search

Flexibele beschermnetten 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Blauw 30% PCR

Essentra artikelnummer:

20950132

Oud artikelnummer:

20950132

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 189,5296
10 + € 170,5766
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 189,53

1 x € 189,5296

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale wikkeldiameter 200.0 mm
Maximale wikkeldiameter 400.0 mm
Totale lengte 50.0 m
Kleur Blauw
Materiaal 30% PCR
Geprijsd per Rol
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op