Menu Search

Tapse plug 15.9 mm 44.4 mm Donkergroen Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Essentra artikelnummer:

10240922

Oud artikelnummer:

35-UP2H

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,6083
100 + € 0,7658
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 16,08

10 x € 1,6083

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 15.9 mm
BH 25.4 mm
D 19.8 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Kleur Donkergroen
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op